Printkortklemme - SMKDSP 1,5/ 6-5,08 BD:1-6 - 1715654

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715654
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626407463
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!