Printkortstik - MSTBA 2,5/10-G-5,08-LR BK AU - 1715648

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 10, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715648
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626427171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,990 g