Printkortstik - MVSTBR 2,5/11-ST BD:7-17 - 1715588

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 11, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715588
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626406534
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!