Printkortstik - DFMC 1,5/ 9-ST-3,5 BK - 1715568

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715568
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626427195
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,302 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!