Printklemme - PT 2,5/ 3-5,0-V TS - 1715563

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn
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
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715563
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACACA -
GTIN 4055626406763
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,600 g