Printkortstik - MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR R56 - 1715510

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715510
Pakningsstørrelse 110 STK
Salgsnøgle AAAEGB -
Minimum bestillingsmængde 110 STK
GTIN 4046356103152
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,378 g