Gennemførings-grunddel - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm², poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær dobbelt pinning, pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715507
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356103145
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,986 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice