Printkortklemme - SMKDSN 1,5/ 4 BD:NZ841 - 1715426

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715426
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356103503
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,284 g
Toldtarifnummer 85369010