Printklemme - MKDSL 1,5/ 3-5,08 - 1715381

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715381
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4017918229948
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,200 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!