Printkortstik - FMC 0,5/ 8-ST-2,54 BKBDWH:Z-V+ - 1715342

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 6 A, poltal: 8, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715342
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAADAA -
GTIN 4055626460611
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,000 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!