Printkortklemme - PT 1,5/ 4-PH-3,5 BD:-GND - 1715338

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 200 V, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715338
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626407074
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,521 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!