Printkortstik - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BD:GND1QSO - 1715314

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715314
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626447377
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,376 g