Printklemme - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/GY/RD - 1715276

Illustrationen viser den 10-polede grønne udgave af

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 400 V, deling: 3,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715276
Pakningsstørrelse 300 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 300 STK
GTIN 4055626397313
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,593 g
Toldtarifnummer 85369010