MKDS 1/ 2-3,5-HT BK R24 KP - 1715267

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715267
Pakningsstørrelse 280 STK
Salgsnøgle AAABCA -
Minimum bestillingsmængde 280 STK
GTIN 4055626399379
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,454 g
Toldtarifnummer 85369010