Printkortstik - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR CP6 - 1715261

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 8, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715261
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626396903
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,500 g