Printklemme - MKDS 1,5/ 2 BU - 1715255

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715255
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918229832
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,677 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!