Printkortstik - DMC 1,5/14-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715229

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, poltal: 14, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715229
Pakningsstørrelse 180 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4055626517834
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,000 g
Toldtarifnummer 85366930