MK4DS 1,5/ 15-5,08 BD:1-15 - 1715228

Illustrationen viser en kombination som 15-polet variant

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 15, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715228
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4055626612256
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 136,640 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)