Printkortstik - TPC 16/ 7-ST-10,16 - 1715222

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 7, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715222
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
Katalogside Side 556 (C_1_2013)
GTIN 4046356103299
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 159,740 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!