Gennemførings-grunddel - GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 BK - 1715217

Illustrationen viser 5-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715217
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABAAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626394565
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,951 g