Printkortstik - IPC 5/ 4-G-7,62 BK - 1715191

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715191
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
GTIN 4055626404370
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,090 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)