FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08BKLCBUBD - 1715180

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715180
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626437460
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,553 g