Printkortstik - IC 2,5/ 4-STF-5,08 BD:4-1 - 1715169

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715169
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626390291
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,440 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!