FKCS 2,5/10-STF-5,08 BD:1-10 - 1715168

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 10, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715168
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626395692
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,164 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!