Printkortstik - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 BD:-8 - 1715165

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 8, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715165
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626404356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,819 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!