FK-MCP 1,5/20-ST-3,81 BD:1-20 - 1715164

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 20, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715164
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626395685
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,859 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!