Printkortstik - FRONT-MC 1,5/20-STF-3,81BD:-20 - 1715163

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 20, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715163
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626404349
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,900 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!