Printkortstik - SPC 16/ 8-STF-10,16 BD:1-8 - 1715162

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, poltal: 8, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715162
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626443881
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,830 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!