PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MC RD/BK - 1715144

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715144
Pakningsstørrelse 220 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 220 STK
GTIN 4055626394497
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,067 g
Toldtarifnummer 85369010