Printkortstik - MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 BD:1-15 - 1715089

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 15, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715089
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAD -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626408989
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,800 g
Toldtarifnummer 85472000