Printklemme - SPTA 1,5/ 6-3,81 BD:1-6 - 1715087

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 9 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715087
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626389752
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,370 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!