Stiftdel - PSTD 1,3/ 4-5,0 L39 NZ - 1715086

Stiftdel, poltal: 4, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715086
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356101684
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,959 g