Gennemførings-grunddel - MCD 1,5/ 6-G2-3,5 BK - 1715082

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, Ved kombination med MCV-stikdele skal der anvendes et MCVW- og et MCVR-stik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715082
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626384627
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,920 g