Printkortstik - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:4-1 - 1715067

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715067
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626401270
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,438 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!