Stikdel - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BD:-L3 - 1715064

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715064
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626401249
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,132 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!