Stikdel - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715045
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626401218
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,144 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!