IC 2,5/ 3-G-5,08 O.R. - 1715016

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715016
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626487489
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,190 g
Toldtarifnummer 85366930