Printklemme - FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5BD04,03QSO - 1715014

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 250 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715014
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACHAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626385501
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,520 g