Printkortstik - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK BDWH:5-6 - 1715011

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortstik, poltal: 5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715011
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626457581
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,400 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!