Printkortstik - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

Konfektionerede printkortstik, 4-polet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Værktøjsfri lyntilslutning til fleksible printkort
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Sikker kontaktering af fleksible printkort vha. fikseringsdorn
  • Udførelse og test i henhold til IEC 60838-2-2
  • Godkendelse iht. UL 1977 dokumenterer den elektriske sikkerhed, der kræves på det nordamerikanske marked

Varedata

Bestillingsnøgle 1714995
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AACNAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4055626380827
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,100 g