Printkortstik - FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY35LCBU VPE - 1714992

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714992
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4055626380322
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,215 g