Printkortstik - PTF 0,3/ 4-BB-8-H RZB - 1714990

Printkorttilslutning, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 24 V, poltal: 4, deling: 1,9 mm, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik, Til fleksible printkort i en bredde på 8 mm og en tilladelig printkorttykkelse i kontaktområdet på 0,15 mm ... 0,3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Værktøjsfri lyntilslutning til fleksible printkort
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Sikker kontaktering af fleksible printkort vha. fikseringsdorn
  • Udførelse og test i henhold til IEC 60838-2-2
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714990
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACNAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626385181
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,500 g
Toldtarifnummer 85444290