Printklemme - MKDS 5/ 3-9,5 - 1714984

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714984
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Katalogside Side 443 (C_1_2013)
GTIN 4017918024123
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,762 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!