Printkortstik - SPC 16/ 4-STF-SH-10,16RAEBD-PE - 1714969

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714969
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626383088