Gennemførings-grunddel - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY NZ - 1714948

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714948
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFGA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356103138
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,926 g