Printkortklemme - MKDS 5/ 3-6,35 BK - 1714942

Ikke noget billede til rådighed

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding: 500 V, med 6,35 mm deling, poltal: 3, montering: lodning, tilslutning: skruetilslutning, lederens tilslutningsretning i forhold til printkort: 0°

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714942
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918257866
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,810 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!