Printklemme - MKDS 5/ 2-6,35 BK - 1714939

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding: 500 V, med 6,35 mm deling, poltal: 2, montering: lodning, tilslutning: skruetilslutning, lederens tilslutningsretning i forhold til printkort: 0°

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714939
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918361372
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,170 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!