Printklemme - MKDS 5/ 2-9,5 BK - 1714926

Illustration viser en kombination som 2-polet variant med 6,35, 7,62 og 9,5 mm deling i grøn

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714926
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918229771
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,970 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!