Printklemme - MKDS 5/ 3-9,5 BK - 1714913

Illustration viser en kombination som 2-polet variant med 6,35, 7,62 og 9,5 mm deling i grøn

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 9,52 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714913
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918230708
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,732 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!