nyt

IDC-kantkonnektorer - FP 1,27/ 12-FWL - 1714902

Illustrationen viser en 12-polet variant med 12 kontakter

IDC-kantkonnektor, Mærkestrøm ved 20 °C: 1,2 A, Prøvespænding: 500 V AC, poltal: 12, deling: 1,27 mm, tilslutningstype: IDC-tilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kompakte, mangepolede board-to-board- eller wire-to-board-tilslutningsstik til pladsbesparende apparatdesign
  • Kan konfektioneres individuelt: IDC-kantkonnektorer uden fladbåndskabel for maksimal fleksibilitet i apparatet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714902
Pakningsstørrelse 480 STK
Salgsnøgle AADACA -
Minimum bestillingsmængde 480 STK
GTIN 4055626402826
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g